• 运算放大器与数据转换器接口设计
    运算放大器经常与数据转换器一起用于当今的工业设计中。但是,数据转换器与放大器之间的连接对获得理想的精度来说至关重要。届时,我们将演示如何为运算放大器与数据转换器成功设计桥接。

  • RS485和LVDS 解决方案
    介绍RS485和LVDS 的解决方案

  • 视频放大器
    对于不同分辨率的电视讯号的噪声问题的解决放案.,介绍视频放大器在电视及机顶盒上的运用。

  • 低功率无线产品——自有及Zigbee产品
    在未来几年中,民用和商用建筑自动化、工厂监控和其它感应及控制应用的无线内置网络市场即将呈现爆炸性增长。德州仪器的低功率无线产品提供了自有及Zigbee/IEEE 802.15.4无线解决方案,能够缩短产品投放市场的时间,并降低系统设计和认证的成本。

  • ADC/DAC的结构和应用
    ADC和DAC是模拟和数字之间的桥梁,所以它们也被叫做混合信号(mixed signal)产品。混合信号类产品同时具有数字和模拟的特性,在电路设计上有其独特需要注意的地方。在这次研讨会中,我们会简单的介绍ADC/DAC的各种架构,以及相应的前、后端模拟电路的设计例子。还会谈到如何去分析模拟/数字噪声等等的内容。

  • "插座供电式应用产品之系统电源设计"
    插座供电式应用产品之系统电源设计通常包含几种不同拓朴类型的电源转换并配合控制芯片(Control IC)作为不同电压及电流等级的电能转换,以提供系统内部各负载点的电源需求。其中包含交流-直流电源转换的功因校正电路(PFC)、隔离型的直流-直流转换电路(PWM)以及降压型的直流-直流转换电路(BUCK)等。届时将针对主要电路架构之原理特性与系统电源设计时应注意的考虑如系统性能、可靠度、稳定性、整体效率以及成本花费之间进行权衡并介绍TI完整系统电源的解决方案。